Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Met bedieningsapparatuur alle gevaren onder controle

Draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Draagbare bedieningsapparatuur wordt gebruikt wanneer werkzaamheden worden verricht binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties. Gebruik draagbare bedieningsapparatuur om bijv. bij een geopend hek machinefuncties handmatig te besturen.

De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag

  • veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
  • eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
  • ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening
De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag

De kenmerken van bedieningsapparatuur

De kenmerken van bedieningsapparatuur
  • kunststofbehuizing met drie knoppen
  • twee knoppen voor de tweehandenbedieningsfunctie, één knop voor de resetfunctie
  • beschermingsgraad IP50
  • robuuste kunststofbehuizing
  • eenvoudige bediening met drukknoppen
  • gering gewicht
  • grote actieradius dankzij spiraalkabel
  • beschermd en veilig opbergen in de apparaathouder

Gevaren onder controle

Gebruik de bedieningsapparatuur om personen te beveiligen in potentieel gevaarlijke situaties! Met name wanneer in speciale bedrijfsmodi van een machine de werking van veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk moet worden opgeheven.

Tot de typische inzetgebieden van bedieningsapparatuur behoren met name:

  • Afstellen van machines
  • Servicewerkzaamheden
  • Procesvisualisatie
  • Testbedrijf
Gevaren onder controle

Maak uw oplossing compleet!

Maak uw oplossing compleet!

Maak uw oplossing compleet en zorg voor veilig werken binnen de gevaarlijke zone van uw machine of installatie! Dit bereikt u met de bedieningsapparatuur in combinatie met de goedgekeurde verwerkingseenheden van Pilz:

  • tweehandenbedieningsapparatuur P2HZ
  • veiligheidsrelais PNOZ s6
  • veiligheidsrelais PNOZ e2.1p
  • tweehandenbedieningsbouwsteen van het modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti
  • besturingssystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000

Hierdoor is PITjog in elke branche klaar voor gebruik!

Ons productaanbod: draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Draagbaar bedieningsapparaat PITjog

Het draagbare bedieningsapparaatPITjog is geschikt voor de bediening met twee handen.

Toebehoren PITjog

Laat u verder informeren over passend toebehoren voor het bedieningsapparaat PITjog.
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
Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be