Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie),
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
€23.82
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, LED-ringverlichting incl.
aansluitmodule, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€67.19
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, sleutelschakelaar, inbouwdiameter:
22,3 mm.
€64.10
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, met
sleutelontgrendeling, zonder Pilz-opdruk op de bedienpen,
inbouwdiam ...
€67.55
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€15.61
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, zonder logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm, met veerkrachtklemmen.
€60.55
PITestop, noodstopknop IP6K9K, zonder logo, voor hygiënische omgevingen,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
€24.68
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, zonder logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
€28.25
PITestop, noodstopknop IP65, sleutelschakelaar, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter 22,3 mm.
€57.97
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, sleutelschakelaar,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
€57.97
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met beschermkraag, zonder logo,
inbouwdiameter 22,3 mm.
€69.28
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool,
beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€69.28
PITestop, noodstopknop IP65, groot, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€23.82
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool, beschermkraag en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€28.25
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool en logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
€19.66
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€60.55
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 55 mm, verlicht,
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
€60.55
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en
logo en veerkrachtklemmen, inbouwdiameter 22,3 mm.
€60.55
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.