Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Noodstopknoppen PITestop

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

Machines en installaties moeten volgens de Machinerichtlijn zijn voorzien van een noodstopvoorziening om gevaren in noodsituaties af te wenden of te voorkomen. Gebruik daarom de noodstopknop PITestop om uw installatie in gevaarlijke situaties uit te schakelen. PITestop wordt wereldwijd gebruikt en voldoet aan alle internationaal relevante normen en voorschriften - bijv. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 en EN ISO 13850.

Dankzij de verschillende varianten krijgt u voor elke installatieomgeving de passende noodstopknop: verlichte knoppen, varianten met sleutel of met beschermrand tot en met beschermingsgraad IP67. De verschillende noodstopknoppen zijn verkrijgbaar als inbouw- of opbouwversie.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Nu nieuw: PITestop active - noodstop op maat voor de Smart Factory

Met PITestop active biedt Pilz een nieuwe serie noodstopknoppen aan die elektrisch geactiveerd kunnen worden.

De normen ISO 13850 en IEC 60204 zijn herzien: door verlichting kan nu voor een noodstop tussen actief en inactief worden geschakeld. Dit principe wordt door de PITestop-noodstopknoppen toegepast die elektrisch kunnen worden geactiveerd: ze geven door middel van verlichting aan of ze actief zijn of niet.

Daarmee is PITestop active de juiste oplossing voor uw modulaire installaties en machineparken met de optie om ook overr te schakelen op installatiemodules. Het machinepark kan zodoende flexibeler worden ingericht. Bovendien kunnen inactieve machineonderdelen, bijvoorbeeld in een aaneengeschakelde machine, nu eenvoudiger volledig worden uitgeschakeld en zo kan het energieverbruik worden verlaagd.

 

Koop nu PITestop active

PITestop active is een verlichte noodstopknop

PITestop active, de elektrisch activeerbare noodstopknop

  • Kan actief en inactief worden geschakeld
  • Geïntegreerde oplossing voor signalering van de bediening
  • Kosten- en energiebesparing door uitschakeling van inactieve machineonderdelen
  • Vereenvoudigde bediening voor de gebruiker, omdat actieve machineonderdelen en bedieningsapparaten zijn gemarkeerd
  • Inactieve noodstopknoppen hoeven niet meer te worden afgedekt
  • Verhoogde flexibiliteit, omdat er bij aaneengeschakelde machines sneller van bedrijfsmodus kan worden gewisseld

Veiligheid in elke situatie - uw voordelen in één oogopslag

  • Pilz-knop volgens de voorschriften voor een noodstop
  • Diverse varianten van de noodstopknoppen bieden maximale veiligheid in elke situatie
  • Verlicht, met sleutel, voor omgevingen met hygiënische eisen (IP69K)
  • Eenvoudige, flexibele montage dankzij inbouw- en opbouwversie
  • Dankzij het noodstopsymbool vervalt het extra bedieningsopschrift
  • Geïntegreerde bewakingsfunctie dankzij snelaansluittechniek (push-in-technologie)
Noodstop: Uw voordelen in één oogopslag

Kenmerken van de noodstopknop

Kenmerken van de noodstopknop
  • Ontgrendeling door naar rechts / links te draaien
  • Schakelstand duidelijk zichtbaar door verklikker met gekleurde ring
  • Verkrijgbaar met en zonder Pilz-logo en noodstopsymbool


PITestop active

  • Verlicht indien actief
  • Opbouwbehuizing met M12-aansluiting is optioneel verkrijgbaar

PITestop als totaaloplossing

De PITestop-noodstopknoppen kunnen worden gebruikt in combinatie met de complete veilige besturingstechniek van Pilz. Schakel de noodstopknoppen in serie in zodat uw bedradingskosten flink worden verminderd! Bij maximale uitbreiding zijn zelfs serieschakelingen van maar liefst 50 noodstopknoppen mogelijk.

PITestop als totaaloplossing

Noodstopknop voor gebruik in elke branche

Ons productaanbod: noodstopknoppen PITestop

Noodstopknop PITestop sets

Voorgemonteerde sets in diverse varianten voor inbouw- en opbouwmontage vereenvoudigen uw keuze.

PITestop/stop contactblokken

Gebruik losse contactblokken voor uitbreidingen achteraf of maak uw individuele noodstopknop compleet.

PITestop/stop knoppen

Kies modulair de juiste noodstop uit ons brede spectrum: zoals verlichte knoppen, varianten met sleutel of met beschermrand, beschermingsgraad IP 67.

PITestop/stop

Hier vindt u het passende toebehoren voor de PITestop/stop.

Noodstopknop PITestop active

Vind hier de geschikte activeerbare noodstopknop PITestop active voor uw modulaire installaties en machineparken.