Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Systeemcomponenten SafetyNET p

Flexibele toepassing bij elke netwerkarchitectuur

Met de systeemcomponenten SafetyNET p is een verscheidenheid aan ontwerpopties voor uw netwerktopologie mogelijk. Er zijn ethernet-infrastructuurcomponenten, zoals switches, kabels en stekkers, verkrijgbaar.

In ethernetnetwerken verwezenlijken de systeemcomponenten SafetyNet p die netwerkinfrastructuur. Het resultaat: verschillende netwerktopologieën en opvoeren van netwerkuitbreiding en performance.

Voordelen van de systeemcomponenten SafetyNET p in een oogopslag

Voordelen van de switches PSSnet in een oogopslag

  • verschillende architectuurmogelijkheden voor ethernetgebaseerde communicatiesystemen zoals SafetyNET p
  • verhoging van de netwerkbeschikbaarheid en vergroting van de uitbreiding van het netwerk
  • verbetering van de communicatieprestaties door netwerksegmentatie
  • uitbreiding van de flexibele toepassing van Pilz-systemen met ethernetinterface

Voordelen van de SafetyNET p stekker

Snelle, eenvoudige installatie door snijklemtechniek (snel contact zonder extra werktuig)

  • compatibel met "Office World" door RJ45 stekkerprofiel
  • Fouten worden bij het inleggen van de draden voorkomen met kleurmarkeringen

Kenmerken van de switches-serie in een oogopslag

Switches PSSnet (Switch Low Layer)

  • zijn geschikt voor kleinere netwerken
  • te gebruiken voor Industrial Ethernet systemen zoals SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, ethernet IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (geen configuratie nodig)
  • Diagnose LEDs

Switches PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • Omvangrijke management-functies maken grotere netwerken mogelijk
  • Te gebruiken voor Industrial Ethernet systemen zoals SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, ethernet IP, Modbus TCP 
  • webgebaseerd beheer-configuratie en diagnose via de webbrowser
  • MRP ringredundantie mogelijk

Stekkers en kabels - een goede combinatie

SafetyNET p stekkers

  • Standaardstekkers volgens beschermingsgraad IP 20 installatie voor industrieel gebruik
  • Snelmontagetechniek door snijklemmen

SafetyNET p kabels

  • Standaardkabel voor Industrial Ethernet
  • elektrisch: Cat 5e, snel ethernet (100Mbit/s), 4-dradig

Installatiewerktuig Stripping Tool

  • Werktuig voor het strippen van SafetyNET p kabels
  • Tijdbesparend strippen, minder installatiefouten

Toepassingen in het SafetyNet p netwerk

Aanpassen van de netwerktopologie aan de apparaten lay-out:

  • stertopologie
  • boomtopologie
  • verwezenlijken van aftakkingen (steken)


Verhoging van netwerkbeschikbaarheid:

  • door fiberoptische communicatie kan de EMC-sterkte verhoogd worden
  • Ringredundantie bij onderbreking van de communicatielijn of een defect component 

Opvoeren van de netwerkuitbreiding:

  • Door fiberoptische communicatie is de overbrugging van grote afstanden geen probleem
  • Afstanden tot 30 km zijn mogelijk

Logische segmentatie per VLAN (virtual LAN):

  • managed Switches PSSnet SHL ondersteunen VLAN
  • VLAN maakt de logische segmentatie van het netwerk mogelijk, onafhankelijk van de fysieke locatie van de apparaten
  • Deelnemers kunnen via switchconfiguratie aan een VLAN toegewezen worden
  • Gebruik van de beschikbare bandbreedte kan verhoogd worden
  • Switches kunnen data van een VLAN boven een ander prioriteren

Ons productaanbod: Systeemcomponenten SafetyNET p

SafetyNET p - switches

Met de switches PSSnet kunt u de netwerktopologie flexibel aan de lay-out van uw installatie aanpassen. Topologieën zoals ster-, boom- en ringstructuur worden pas door deze componenten mogelijk. Door de toepassing van verschillende media, zoals glasvezelkabels, kunnen de grenzen van uw netwerk probleemloos worden verlegd.

SafetyNET p - stekkers

Er zijn SafetyNET p standaardstekkers - beschermingsgraad IP20 - voor de installatie verkrijgbaar. De RJ45 stekkers zijn geschikt voor industrieel gebruik en kunnen snel gemonteerd worden.

SafetyNET p - kabels

De gebruiksklaar geconfigureerde SafetyNET p kabels (voor Industrial Ethernet) maken een snelle en eenvoudige bedrading mogelijk zonder configuratiekosten. Veiligheidsrelevante en standaardgegevens zijn in de SafetyNET p-kabels fysiek gemengd maar logisch van elkaar gescheiden en daardoor zonder terugkoppeling.