Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSnet GW1 MOD-CAN

311602
PSSnet GW1 MOD-CAN
Gateway from Modbus/TCP-Slave on CANopen slave. Compatible with PSSu PL c and PSSu multi head modules.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 96.0 mm
Afmeting diepte: 114.3 mm
Brutogewicht: 110 g
Nettogewicht: 90 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen