Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PSS67 PLC: Eerste veilige besturing met beschermingsgraad IP67

Veilig automatiseren zonder schakelkast

De PSS67 PLC is een robuuste en compacte PLC-besturing met beschermingsgraad IP67 voor automatiseringstoepassingen zonder schakelkast. De module-elektronica is volledig ingekapseld. Dat maakt hem stof- en dompelwaterdicht. U programmeert de besturing PSS67 PLC net als de PLC-besturingen PSSuniversal van het automatiseringssysteem PSS 4000 met behulp van de engineeringsoftware PAS4000. Met de visualiseringssoftware PASvisu houdt u altijd het overzicht. Wanneer u geen schakelkast wilt inrichten, gebruik dan binnen het automatiseringssysteem PSS 4000 de besturing PSS67 in plaats van de PLC-besturing PSSuniversal PLC.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Eenvoudige montage direct op de machine
  • De kosten zijn lager omdat er minder ruimte en bekabeling nodig is
  • Extreem robuust dankzij de volledig ingekapselde module-elektronica die beschermingsgraad IP67 levert
  • Eenvoudig te programmeren met PAS4000 volgens IEC 61131-3
  • U kunt de complete configuratie van het apparaat op een beschermd ingebouwde microSD-kaart opslaan
  • Compatibel met alle bestaande componenten van het automatiseringssysteem PSS 4000
PLC-besturing PSS67 PLC

Technische kenmerken:

Technische kenmerken:
  • SafetyNET p-aansluiting
  • 16 veilige digitale ingangen
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Configureer- en programmeerbaar met behulp van de PAS4000-software en elke programmeertaal die aan IEC 61131-3 voldoet
  • Volledig integreerbaar in het automatiseringssysteem PSS 4000
  • Inzetbaar voor toepassingen tot PL e

Eerste veilige, compacte IP67-besturing met beproefde Pilz-techniek

De PLC-besturing PSS67 PLC is heel eenvoudig in het automatiseringssysteem PSS 4000 te integreren om er veiligheids- en automatiseringsfuncties mee te realiseren. Als onderdeel van het automatiseringssysteem volgt PSS67 PLC hetzelfde concept van verwisselbare opslag: U kunt de complete configuratie van het apparaat op een beschermd ingebouwde microSD-kaart opslaan. Hierdoor kunt u apparaten makkelijker vervangen, omdat u alleen maar de microSD-kaart ergens anders in hoeft te steken. Opnieuw configureren is niet nodig.

Ons productaanbod: PSS67 besturingen met beschermingsgraad IP67

PSS67 – besturingen met beschermingsgraad IP67

U gebruikt de compacte besturingen met beschermingsgraad IP67 buiten de schakelkast. Ze kunnen optimaal in het automatiseringssysteem PSS 4000 worden geïntegreerd.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be