Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

I/O-modulen PSS67 voor het automatiseringssysteem PSS 4000

I/O-modulen PSS67

Vanaf nu zijn er compacte modulen met IP67-bescherming beschikbaar, de PSS67 IO1 16FDI met SafetyNET p. Door de volledig ingekapselde module-elektronica zijn de modulen met de beschermingsgraad IP67 uitstekend bestand tegen stof en spatwater en garanderen ze ook bij temperaturen van -30°C tot +60°C volledige functionaliteit. Ze kunnen direct op de machine worden gemonteerd en hebben maar weinig ruimte nodig, zodat er veel minder bekabelingswerk is dan bij schakelkastgebaseerde systemen. De ideale oplossing voor een installatie buiten de schakelkast in ruwe industriële omgevingen.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Compatibel met alle bestaande componenten van het automatiseringssysteem PSS 4000 en configureerbaar via de engineeringsoftware PAS4000
  • Bestand tegen stof en spatwater
  • Minder ruimte nodig door schakelkastloze montage direct op de machine
  • Kostenbesparing door minder bekabelingswerk
  • Hogere flexibiliteit door nieuwe mogelijkheden bij modulaire installaties
I/O-modulen PSS67 in de praktijktest

Technische kenmerken

Close-up compacte module PSS67
  • SafetyNET p-aansluiting
  • MicroSD-kaart
  • 16 veilige digitale ingangen
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Configureerbaar met de software PAS4000
  • Volledig integreerbaar in het automatiseringssysteem PSS 4000
  • Inzetbaar voor toepassingen tot PL e
  • Afmetingen: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Gewoon in de architectuur van het automatiseringssysteem integreren!

De nieuwe PSS67-modulen kunnen volledig in het automatiseringssysteem PSS 4000 geïntegreerd en voor veiligheidsfuncties gebruikt worden. Als onderdeel van het automatiseringssysteem volgt PSS67 IO1 16FDI hetzelfde concept van verwisselbare opslag: u kunt de complete configuratie van het apparaat op een beschermd ingebouwde microSD-kaart opslaan. Hierdoor kunt u apparaten makkelijker vervangen, omdat u alleen maar de microSD-kaart ergens anders in hoeft te steken. Opnieuw configureren is niet nodig.

PSS67-modulen kunnen in het automatiseringssysteem PSS 4000 worden geïntegreerd

Compacte module met beschermingsgraad IP67 voor de installatie buiten de schakelkast

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be