Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m

380257
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 distribution cable (IN) straight female connector, B coded, 5 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Kabellengte: 5.00 m
Beschermingsgraad connector 1: IP68
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 5
Doorsnede geleider: 0,50
Sleepvermogen: ja
Maximale nominaalspanning: V
Brutogewicht: 285 g
Nettogewicht: 278 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen