Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m

380255
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
PSS67 distribution cable (IN) angled female connector OUT angled connector, B-coded, 10 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Kabellengte: 10.00 m
Beschermingsgraad connector 1: IP68
Beschermingsgraad connector 2: IP68
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 5
Doorsnede geleider: 0,50
Sleepvermogen: nee
Maximale nominaalspanning: V
Brutogewicht: 561 g
Nettogewicht: 551 g
Omgevingstemperatuur: -5 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen