Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

380215
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 cable, M12 female connector angled to M12 male connector straight, 30 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 5
Afscherming: nee
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: nee
Kabellengte: 30.00 m
Certificeringen: cULus Listed
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C
Beschermingsgraad connector 1: IP68
Beschermingsgraad connector 2: IP68

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen