Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

380214
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 cable, M12 female connector angled to M12 male connector straight, 10 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Kabellengte: 10.00 m
Beschermingsgraad connector 1: IP68
Beschermingsgraad connector 2: IP68
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 5
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: nee
Maximale nominaalspanning: V
Brutogewicht: 376 g
Nettogewicht: 366 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen