Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m

380207
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 cable, M8 female connector angled to M12 male connector straight, 30 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Afscherming: nee
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: ja
Kabellengte: 30.00 m
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C
Beschermingsgraad connector 1: IP67
Beschermingsgraad connector 2: IP67

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen