Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

380203
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 cable, M8 female connector straight to M12 male connector straight, 30 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Kabellengte: 30.00 m
Beschermingsgraad connector 1: IP67
Beschermingsgraad connector 2: IP67
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: ja
Maximale nominaalspanning: V
Brutogewicht: 1007 g
Nettogewicht: 997 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen