Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380201
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 cable, M8 female connector straight to M12 male connector straight, 5 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Kabellengte: 5.00 m
Beschermingsgraad connector 1: IP67
Beschermingsgraad connector 2: IP67
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: ja
Maximale nominaalspanning: V
Brutogewicht: 180 g
Nettogewicht: 173 g
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen