Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

IP67-modulen

Voor een installatie met IP67 zonder schakelkast

IP67-modulen

Met de PDP67-modulen biedt Pilz decentraal en direct in het veld oplossingen voor toepassingen. Die modulen zijn door de beschermingsgraad IP67 vuil- en waterbestendig. De decentrale modules drukken de installatie- en bedradingskosten. U spaart tijd, kosten en ruimte in de schakelkast.

Door de integratie in vuil- en waterafstotend IP67-behuizingen, kunnen de PDP67 modules ook bij hoge hygiënische eisen worden gebruikt.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Eenvoudige installatie van IP67-modulen - uw voordelen

  • geringere kosten voor planning, constructie en installatie dankzij eenvoudige installatie
  • geen schakelkast nodig
  • modulair machineconcept realiseerbaar
  • te gebruiken tot beschermingsgraad IP67
  • één kabel voor communicatie en voeding

Kenmerken van de IP67-module

Kenmerken van de IP67-module
  • Diagnose van de individuele sensoren op de modules
  • slechts een kabel voor communicatie en voeding, Plug-and-play door M12-aansluitstekkers
  • met de decentrale passieve verdeler PDP67 is een verbinding met elke verwerkingseenheid mogelijk
  • cascadeerbaar met T-Junction en Y-Junction
  • decentrale ingangsmodule PSS67 is eenvoudiger dan een veldbussysteem (geen busafsluitweerstand, geen afzonderlijk adres)
  • de communicatie bij het basisapparaat PSS67 geschiedt via een veilige gegevensverbinding
  • eenvoudig configureren van de ingangsmodule PP67 met de vertrouwde PNOZmulti Configurator

Decentraal en passief – veiligheid gedecentraliseerd

De passieve verdeler PDP67 F 4 code maakt het aansluiten van maximaal vier sensoren PSENslock of PSENini mogelijk. Naast de mogelijkheid van aansluiting op het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti, PNOZmulti Mini en PNOZmulti 2 zijn er ook het veiligheidsrelais PNOZsigma verkrijgbaar.

De digitale ingangsmodule PDP67 F 8DI ION geeft signalen van decentraal in het veld aangesloten sensoren door aan verschillende verwerkingseenheden. Dat kunnen bijvoorbeeld PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini en PNOZmulti zijn. Er kunnen maximaal vier sensoren worden aangesloten.

Decentraal en passief – veiligheid gedecentraliseerd

Branche-oplossingen - overal waar decentralisatie een rol speelt

Ons productaanbod: IP67-modulen

I/0 Net-p-modulen

De multi I/O-modulen zijn decentrale ingangsmodulen die veiligheidsfuncties direct in het veld bewaken. Ze kunnen aangesloten worden op verschillende verwerkingseenheden, zoals PNOZmulti of PNOZmulti Mini. De communicatie met de verwerkingseenheid vindt plaats via een veilige gegevensverbinding.

Passieve verdeler

Passieve verdelers drukken uw installatie- en bedradingskosten doordat extra, dure hardware, niet noodzakelijk is. Met de M12-aansluittechniek kunnen op elke willekeurige verwerkingseenheid (bijv. PNOZ X, PNOZsigma) via de passieve verdeler maximaal vier PSENcodes worden aangesloten.

Toebehoren IP67-modulen

Er zijn verschillende toebehoren, zoals verbindings- en aansluitkabels of adapters, verkrijgbaar.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be