Vergelijken 0
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Softwareplatform PAS4000

PAS4000 – eenvoudige configuratie en programmering

Softwareplatform PAS4000

Met het softwareplatform PAS4000 kunt u het automatiseringssysteem PSS 4000 gemakkelijk configureren en programmeren. PAS4000 omvat diverse editors en een verscheidenheid aan softwarecomponenten. In PAS4000 zijn de hulpmiddelen voor ontwerp, programmering, ingebruikneming en bedrijf nauw op elkaar afgestemd. De data-interfaces zijn uniform opgezet en vereenvoudigen daardoor het uitwisselen van informatie in alle fasen van de automatisering. Zo kunt u snel en intuïtief programma's voor veiligheids- en automatiseringsfuncties maken.

De besturingen PSSuniversal PLC kunnen in PAS IL (instructielijst), PAS STL (gestructureerde tekst) en PAS LD (contactschema) volgens EN/IEC 61131-3 geprogrammeerd worden. Bovendien staat de grafische programma-editor PASmulti voor eenvoudige configuratie en programmering van besturingssystemen PSSuniversal PLC en PSSuniversal ter beschikking. Met de programma-editor PASmulti kunt u snel, eenvoudig en intuïtief programma's maken. Door drag-and-drop kunnen bijvoorbeeld in- en uitgangen vrij worden geconfigureerd en door logische elementen met elkaar verbonden worden. Eenvoudige symbolen en tekens maken dit gemakkelijker. Of u nu in de “IEC-world” programmeert of met PASmulti configureert, de programma-omgeving is dezelfde, wat de handling zeer eenvoudig maakt. Bovendien omvat PAS4000 een uitgebreid talenpakket. Toolteksten evenals tutorials zijn in acht talen beschikbaar.

Eenvoudig, snel en intuïtief projecten opzetten - de voordelen

  • Veiligheid en automatisering in één systeem
  • maken van projecten voor de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi
  • grafische programma-editor PASmulti voor configuratie en structurering
  • eenvoudige combinatie van PAS IL, PAS STL en PAS LD met PASmulti
  • beperken van fouten door middel van vooraf gedefinieerde, herbruikbare bouwstenen
  • overzichtelijk projectbeheer
  • licentieverstrekking met aangetoonde PASunits puntensysteem
  • directe projectlink tussen PAS4000 en uw PASvisu project
Eenvoudig, snel en intuïtief projecten opzetten

Programmeren eenvoudig gedaan - Kenmerken van PAS4000

Kenmerken van PAS4000
  • Uitgebreide bibliotheek van veilige en niet-veilige bouwstenen
  • Interface voor externe toepassingsprogrammering
  • Editors PAS STL, PAS IL, PAS LD volgens EN/IEC 61131-3 door TÜV Süd als LVL (Limited Variability Languages) ingedeeld
  • comfortabele online-functionaliteiten
  • geïntegreerde systeemdiagnose
  • onlinehulp direct in de tool
  • verkrijgbaar in acht talen (Duits, Engels, Italiaans, Chinees, Spaans, Frans, Japans en Portugees)

Engineeringssoftware voor minimale projectkosten

Gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak kenmerken de engineeringsoftware PAS4000. Met PAS4000 programmeert u de besturingen PSSuniversal PLC en PSSuniversal multi van het automatiseringssysteem PSS 4000. De software beschikt over verschillende editors en bouwstenen en ondersteunt bij het programmeren en configureren van alle automatiseringsfuncties - zowel niet-veilige als veilige! Of u nu kleinere machines of zeer complexe, aaneengeschakelde installaties wilt programmeren: Met PAS4000 is dat doodeenvoudig!

Engineeringssoftware voor minimale projectkosten

Eenvoudige programmering met behulp van bouwstenen

Eenvoudige programmering met behulp van bouwstenen

In de uitgebreide softwarebibliotheek vindt u besturingsbouwstenen voor PID-regelaars en voor het scaleren van ingangswaarden (scaling). Bovendien kunt u gebruik maken van veilige, door TÜV gecertificeerde bouwstenen voor de bewaking van noodstopknoppen, lichtgordijnen, schakelaars van hekken, enz. Door uzelf herstelde bouwstenen kunnen - net zoals de geprefabriceerde bouwstenen - met PASmulti gebruikt worden. Door het gebruik van bouwstenen kunt u ook complexere functies snel en foutloos programmeren, omdat u de bouwstenen zo vaak als u wilt opnieuw kunt gebruiken. De softwarebouwstenen van PAS4000 kunnen direct in de tool in de softwarebibliotheek worden gevonden.

Licenties verkrijgen voor projecten met PASunits

Licenties verkrijgen voor projecten met PASunits

De verschillende functies binnen de software PAS4000 zijn voorzien van een puntwaarde, de zogeheten PASunits. Indien u een licentie wilt verkrijgen voor uw project, betaalt u in het project met de PASunits – al naargelang het aantal resp. type van functiebouwstenen of netwerkfuncties. U kunt uw puntentegoed met verschillende PAS-units-pakketten in de software opladen. Nadat u de bestelling hebt geplaatst, ontvangt u samen met de opdrachtbevestiging een download-link voor uw aangekochte PASunits.

 

Ons portfolio: Softwareplatform PAS4000

PASunits

Het licentiemodel PASunits werkt met puntwaarden, de PASunits. Voor de in het project gebruikte functies worden PASunits berekend en van het puntentegoed van de software afgeboekt. Er zijn verschillende PASunits-pakketten verkrijgbaar.

PASkey

Met de PASkey (stevige USB-crypto-stick) kunt u de PASunits eenvoudig overdragen en op verschillende werkplekken gebruiken.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen