De communicatiemodulen van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 fungeren als kopmodule voor de aansluiting op uw bestaande systeemarchitectuur. In combinatie met de I/O-modulen voor PSSuniversal 2 krijgt u een op maat gesneden oplossing voor uw periferie-uitbreiding. De op Ethernet gebaseerde veldbusmodulen worden via gangbare industriële veldbusprotocollen aan de hogere besturing gekoppeld. Daarbij wordt behalve het veldbusprotocol altijd ook het desbetreffende failsafe-protocol ondersteund.
PSSuniversal 2 - communicatiemodulen voor remote I/O-systemen
De passende oplossing voor uw toepassing

Uw voordelen in één oogopslag
- Geoptimaliseerde handling bij inbedrijfstelling en service
- Heel precieze diagnose
- Snel lokaliseren en oplossen van fouten
- Openheid
Eenvoudige inbedrijfstelling - een overzicht van de kenmerken

- Aanpassing aan PROFINET / PROFIsafe en Ethernet/IP / CIP Safety door vervanging van de hoofdmodule
- Veilige I/O-modulen universeel en identiek te gebruiken voor de meest uiteenlopende veiligheidsprotocollen
- Ontworpen voor toepassingen tot SIL 3 volgens IEC 61508 of PL-e volgens EN 13849 en voor andere internationale normen
- Eenvoudige configuratie met onze software PASconfig
Perfect afgestemd op uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: PSSuniversal 2 - communicatiemodulen
Download
Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be