Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PSSuniversal 2 - veilige I/O-modulen

Modulen voor de verwerking van de veilige signalen.

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSS u2 EF 4DO 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

Accessoires Vergelijken Download

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

Accessoires Vergelijken Download

PSS u2 EF 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

Accessoires Vergelijken Download

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

Accessoires Vergelijken Download

PSS u2 EF 2DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

Accessoires Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be