Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is een scala van I/O-modulen voor veilige, niet-veilige, digitale signaalverwerking beschikbaar. U kunt het systeem volgens uw wensen configureren en daarbij veiligheids- en standaardfuncties flexibel combineren. Systeemaanpassingen achteraf zijn bij PSSuniversal 2 zeer eenvoudig te realiseren. De configuratie vindt plaats in onze softwaretool PASconfig.
PSSuniversal 2 – I/O-modulen voor uw remote-I/O-systeem
Naar eigen inzicht combineerbaar voor uw toepassing

Nu nieuw: uitgebreid toepassingsgebied voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2!
Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 zijn nieuwe elektronikamodulen met analoge in- en uitgangen voor spannings- en stroomsignalen verkrijgbaar! Een extra elektronikamodule met zes digitale ingangen voor 120 volt AC-signalen maakt het gebruik in andere netspanningen mogelijk, zoals die van de Amerikaanse markt.
Alle elektronikamodulen passen zowel op de hoofdmodule met PROFINET / PROFIsafe als op EtherNet/IP / CIP Safety. Hierdoor kunt u de modulen onafhankelijk gebruiken van het besturingsnetwerk en protocol dat al in gebruik is. De communicatie tussen de kopmodulen en de elektronikamodulen loopt via de moduledrager. Zo kunt u tijdens het bedrijf elektronikamodulen verwisselen of herconfigureren zonder dat u de hele installatie hoeft uit te schakelen. Dit zorgt voor minder stilstandtijd van de machine. Ideaal voor de automatisering van uw installatie!

I/O-modulen, de flexibele oplossing – uw voordelen
- nauwkeurig aan de behoefte aan te passen door de fijnmazigheid van het systeem
- eenvoudig verwisselen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
- functionele veiligheid als basisfunctie
Kenmerken van de I/O-modulen in een overzicht

- uiterst nauwkeurige diagnose, snelle opsporing van fouten en foutoplossing
- minimale afmetingen door maximale pakkingdichtheid met max. 16 kanalen op 12,5 mm
- willekeurig gemengde opbouw uit safety- en standaardfuncties
- er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd
- backplane als draageenheid voor de modulen zorgt voor eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen
Individueel zoals uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: I/O-modulen voor uw remote I/O-systeem
Download
Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be