Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PSSuniversal 2 - I/O-modulen voor uw remote I/O-systeem

Vrije combinatie voor uw toepassing

PSSuniversal 2 - I/O-modulen

Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 staat een aantal I/O-modulen voor veilige, niet-veilige, digitale signaalverwerking ter beschikking. U kunt het systeem naar uw wensen configureren en daarbij veiligheids- en standaardfuncties flexibel mixen. Latere systeemaanpassingen zijn bij PSSuniversal 2 zeer eenvoudig mogelijk. U voert de configuratie in onze softwaretool PASconfig uit.

I/O-modulen, de flexibele oplossing - uw voordelen

  • Precies aanpasbaar aan de behoeften door fijne granulariteit van het systeem
  • Eenvoudig vervangen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
  • Functionele veiligheid als basisfunctie

Overzicht van de kenmerken van de I/O-modulen

Kenmerken van de PSSuniversal 2 I/O-modulen
  • Heel precieze diagnose, snel lokaliseren en oplossen van fouten
  • Minimale afmetingen door de hoogste bezettingsgraad met maar liefst 16 kanalen op 12,5 mm
  • Willekeurig gemengde opbouw uit safety- en standaardfuncties
  • Maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde monteerbaar
  • Backplane als draageenheid voor de modulen garandeert eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen

Individueel zoals uw branche-oplossingen

Ons portfolio: I/O-modulen voor uw remote I/O-systeem

PSSuniversal 2 - veilige I/O-modulen

Modulen voor de verwerking van de veilige signalen.

PSSuniversal 2 - standaard I/O-modulen

Modulen voor de verwerking van de standaardsignalen.

PSSuniversal 2 - moduledragers

Moduledragers voor de eenvoudige montage van de afzonderlijke modulen.

PSSuniversal 2 - toebehoren

Toebehoren voor PSSuniversal 2, o.a. aansluitklemmen, diverse opschriftdragers en opslagmedia.

PSSuniversal 2 - voedingsmodulen

Voor de stroomvoorziening van de periferie en de vorming van verschillende potentiaalgroepen.

PSSuniversal 2 - rangeermodulen

Modulen voor de aansluiting van de periferie.
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
Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be