Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PES-bedieningspaneel Logica PSS 4000

Op het PES-bedieningspaneel Logica kan met behulp van een programmeertool eenvoudig worden geleerd hoe veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem worden gerealiseerd.

Voor de stroomvoorziening en werking van dit bedieningspaneel zijn een voedingsmodule en twee verbindingskabels nodig. Deze voedingsmodule is als toebehoren ook bij ons verkrijgbaar. Voor het gebruik in combinatie met andere bedieningspanelen zijn meer verbindingskabels nodig. Bij de desbetreffende module vindt u informatie over het benodigde aantal.

 

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PSSu se 1

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 1x PSSu E F 4DI · 2x PSSu E F 4DO 0,5 · 1x PSSu E F DI OZ 2 · 4x PSSu BP 1/8C

Vergelijken Download

PSSu se 2

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 2x PSSu E F 4DI · 3x PSSu E F 4DO 0,5 · 2x PSSu E F DI OZ 2 · 7x PSSu BP 1/8C · 1x PSSu E F PS-P · 1x PSSu BS 1/8C

Vergelijken Download

PES logic board pssu de

board labelling: German; accompanying documents: German and English

Daarbij passend... Vergelijken Download

PES logic board pssu en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

Daarbij passend... Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be