Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu E S 4DO 0.5-TD

314406
PSSu E S 4DO 0.5-TD
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capabilities, ext. temperature.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed
Toepassingsgebied: standaard
HL-uitgang 1-polig naar plus schakelend: 4
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Toegelaten basismodulen: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C 1/8C-T, PSSu BP-C 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 76.0 mm
Afmeting diepte: 60.2 mm
Brutogewicht: 48 g
Nettogewicht: 34 g
Omgevingstemperatuur: -40 - 70 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen