Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu E S 2DOR 10

312510
PSSu E S 2DOR 10
Electronic module , standard function, 2 relay outputs potential-free (10 A).

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Toepassingsgebied: standaard
Aantal relaisuitgangen: 2
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Toegelaten basismodulen: PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Afmeting breedte: 25.2 mm
Afmeting hoogte: 76.0 mm
Afmeting diepte: 60.2 mm
Brutogewicht: 71 g
Nettogewicht: 62 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen