Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu E S 2AI TC

312500
PSSu E S 2AI TC
Electronic module, standard function, 2 analogue inputs, thermocouple.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Toepassingsgebied: standaard
Aantal analoge ingangen: 2
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Toegelaten basismodulen: PSSu BP 1/8C-J, PSSu BP 1/8S-J, PSSu BP-C 1/8C-J, PSSu BP-C 1/8S-J
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 76.0 mm
Afmeting diepte: 60.2 mm
Brutogewicht: 44 g
Nettogewicht: 35 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen