Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

312431
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Compact module, with standard function, 8 digital inputs 8 outputs (0.5 A).

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
05.07.2020
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Toepassingsgebied: standaard
Aantal digitale ingangen: 8
HL-uitgang 1-polig naar plus schakelend: 8
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Afmeting breedte: 30.0 mm
Afmeting hoogte: 128.9 mm
Afmeting diepte: 56.0 mm
Brutogewicht: 105 g
Nettogewicht: 89 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen