Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu E S 4DO 0.5-D

312406
PSSu E S 4DO 0.5-D
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 4 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
24.06.2019
Certificeringen: CE, cULus Listed
Toepassingsgebied: standaard
HL-uitgang 1-polig naar plus schakelend: 4
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Toegelaten basismodulen: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 76.0 mm
Afmeting diepte: 60.2 mm
Brutogewicht: 41 g
Nettogewicht: 33 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen