Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZmulti Configurator licenties

Op uw behoeften afgestemde licentiëring

Om de PNOZmulti Configurator voor uw veiligheidsschakelaar in volle omvang te kunnen gebruiken, heeft u naast het softwarepakket een geldige licentie nodig (zonder licentie kan de PNOZmulti Configurator alleen in de demoversie worden gebruikt).

Voor de verschillende vereisten zijn verschillende licenties beschikbaar:

  • Basic License: licentie voor één werkplek, afgegeven aan één eigenaar (opgave van bedrijfsnaam en locatie/project is vereist).
  • User License: in prijs verlaagde licentie voor één extra werkplek, afgegeven aan de eigenaar van een basislicentie.
  • Lite License: licentie die is beperkt tot de basismodules PNOZ m0p en PNOZ mm0p voor gebruik op één werkstation.
  • Multi User License: licentie voor meerdere werkplekken, differentiatie op basis van het aantal werkplekken (tot 25, 50, 100 en meer dan 100).
  • Project License: licentie voor het gebruik van de software binnen een contractueel overeengekomen kader.
  • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: in prijs verlaagde licentie voor eigenaren van een licentie om over te stappen op een nieuwere versie van de software.
  • Time Limited License: tot 2, 3 of 4 maanden beperkte basislicentie.

De licentietypen zijn verkrijgbaar als volledige versie of als serviceversie:

  • Met de volledige versie beschikt u over de volledige functionaliteit van een licentie.
  • De serviceversie van een licentie is geschikt voor service en onderhoud. Deze versie biedt slechts beperkte bewerkingsmogelijkheden.
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

Basic Licence for PNOZmulti Config.

Basislicentie voor de software PNOZmulti Configurator voor het gebruikvan de volledige versie op één werkstation, licentiesleutel voor hetvrijschakelen van de volledige functionaliteit.

Vergelijken Download

Project Licence for PNOZmulti Config

Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

User Licence for PNOZmulti Config

User licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf

Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf

Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf

Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config

Upgradelicentie voor het upgraden van het versienummer van een bestaande basislicentie voor de volledige versie van de software PNOZmultiConfigurator, licentiesleutel voor het vrijschakelen van de volledige functionaliteit.

Vergelijken Download

User Upgr Licence for PNOZmulti Config

Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config

Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Basic Licence for PNOZmulti Service

Basic licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on a work station. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Project Licence for PNOZmulti Service

Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

User Licence for PNOZmulti Service

User licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Multi User Licence for PNOZmulti Service

Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Vergelijken Download

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service

Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

User Upgr Licence for PNOZmulti Service

Upgrade licence for updating the version number of an existing user licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv

Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Lite Licence for PNOZmulti Service

Lite licence for the software PNOZmulti Configurator. For use of the service version with PNOZmulti m0p and the PNOZmulti Mini base units for use on a workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Lite Licence for PNOZmulti Config.

Lite licence for the software PNOZmulti Configurator. Full version with limitation to PNOZmulti m0p and mm0p for use on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality within m0p and mm0p. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be