Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZmulti Mini – communicatiemodules en veldbusmodules

Communicatie via gangbare communicatienetwerken

PNOZmulti Mini – communicatiemodules en veldbusmodules

De configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen (bijvoorbeeld Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) en zodoende op verschillende operationele besturingen worden aangesloten. De implementatie is daardoor onafhankelijk van branche, land of type machine!

Met de diverse communicatiemodules wordt diagnose- en statusinformatie aan de hoger gerangschikte besturing overgedragen.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Korte stilstandstijden door comfortabele diagnosemogelijkheden
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op gangbare veldbussystemen
  • Eenvoudige vervanging van veldbusmodules mogelijk zonder programmawijziging
Uw voordelen in één oogopslag

Kenmerken van de communicatiemodule

Kenmerken van de communicatiemodule
  • Eenvoudige overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing
  • Bidirectioneel signaleren en sturen
  • Eenvoudig uitlezen van diagnosegegevens en gebruik van virtuele in- of uitgangen voor niet-veilige functies
  • Communicatiemodule PNOZ mmc1p ETH – deelnemers aan Ethernet TCP/IP en Modbus TCP (Slave)
  • Communicatiemodule PNOZ mmc2p met seriële interface
  • Veldbusmodule – per veldbussysteem staat een uitbreidingsmodule ter beschikking
  • Er kunnen per basismodule maximaal 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule worden gebruikt

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - communicatiemodules

PNOZmulti Mini communicatiemodules

Er zijn verschillende communicatiemodules en veldbusmodules voor de overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing beschikbaar.