Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini – uitbreidingsmodules

Comfortabel uitbreidbaar

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini - uitbreidingsmodule

De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini beschikken over een kleiner aantal uitbreidingsmodules als de apparaten PNOZmulti en PNOZmulti 2. De uitbreidbare basismodules PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p kunnen aan de linkerzijde met maximaal vier verbindingsmodules per basismodule worden uitgebreid. De verbindingsmodule PNOZ mml1p Multi-Link wordt gebruikt voor veilige verbindingen tussen basismodules van de kleine besturingen PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 of PNOZmulti. Dat stelt u ertoe in staat deze te gebruiken bij verbonden installatie met ring- of boomstructuur.

De verbindingsmodule PNOZmml2p PDP dient voor het aansluiten van de decentrale IP67-module PDP67. Pas de toepasselijke sensoren aan en bewaak deze met de veiligheidsfuncties van deze apparaten decentraal in het veld. Elke sensor is afzonderlijk adresseer- en diagnosticeerbaar. Aan de rechterzijde van de basismodule kunt u contactuitbreidingen uit de productgroep PNOZsigma aansluiten. Daarnaast hebt u de beschikking over communicatiemodules.

Uw voordelen bij het gebruik van uitbreidingsmodules

  • In serie geschakelde en decentrale installaties zijn mogelijk
  • Sensoren rechtstreeks in het veld bewaken
  • Eenvoudig aansluiten van contactuitbreidingen tot veelvouden van relaiscontacten
Uw voordelen bij het gebruik van uitbreidingsmodules

De kenmerken

De kenmerken
  • Rechts van de basismodule: 1 PNOZsigma-uitbreidingsmodule (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Links van de basismodule: 1 veldbusmodule, 1 communicatiemodule en 4 verbindingsmodules
  • PNOZ mml1p multi-link: Point-to-point-verbindingen via 4-aderige afgeschermde kabel, twisted pair, 32 virtuele in- en uitgangen
  • PNOZ mml2p PDP: Aan één uitbreidingsmodule kunnen maximaal vier decentrale ingangsmodules PDP67 worden aangesloten, in de maximale configuratie met 16 sensoren

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - uitbreidingsmodules

Configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini – veilige I/O-modules

Uitbreidingsmodules worden toegepast voor modulaire uitbreiding in combinatie met een basismodule.