Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Basismodules voor de bewaking van meer dan drie veiligheidsfuncties. Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar: PNOZ mmop stand-alone, PNOZ mm0p -T stand-alone, voor het uitgebreide temperatuurbereik. PNOZ mm0.1p modulair uitbreidbaar, PNOZ mm0.2p modulair uitbreidbaar met geïntegreerde Multi-Link-poort voor het verbinden van meerdere basismodules. De uitbreidbare basismodules kunnen aan de linkerkant met maximaal vier verbindings- en communicatiemodules en aan de rechterkant met maximaal één PNOZsigma relais-uitbreidingsmodule worden aangevuld.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Vergelijken Download