Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

De communicatie- en veldbusmodules van de productfamilie PNOZmulti 2 zijn bedoeld voor aansluiting op de gangbare veldbussystemen zoals bijvoorbeeld PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, enz. Er is een uitbreidingsmodule met seriële poort (RS232) beschikbaar, evenals de aansluiting op de Ethernet-systemen. Uitgelezen gegevens kunnen voor de diagnose of visualisering of voor de besturing worden gebruikt. Er kan maximaal één veldbusmodule en tevens maximaal één communicatiemodule - ETH of RS232 - aan de linkerkant op de basismodule worden aangesloten.

Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ m ES CANopen

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

Accessoires Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES EtherNet/IP

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherNet/IP.

Accessoires Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES ETH

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface Ethernet/Modbus-TCP interface.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES EtherCAT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherCAT.

Accessoires Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES CC-Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CC-Link.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES Profinet

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface PROFINET.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES Profibus

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module PROFIBUS.

Accessoires Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES RS232

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface serial interface RS232.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m ES Powerlink

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module POWERLINK.

Accessoires Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m EF SafetyNET

Safe communication module SafetyNET p for PNOZ m Bxp

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download