Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZmulti 2 kleine besturing - communicatiemodules

Diagnose met PNOZmulti - altijd op de hoogte

Communicatiemodules van de kleine besturingen PNOZmulti 2

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen op alle gangbare veldbus- en ethernetsystemen worden aangesloten. Hierdoor is een koppeling aan de meest uiteenlopende operationele besturingen gegarandeerd. De communicatiemodules worden gebruikt voor de overdracht van diagnose- en statusinformatie naar een hogere besturing.

PNOZmulti 2 is een veilige kleine besturing met veel verschillende aansluitmogelijkheden. De in- en uitgangen van de veldbusmodule worden kinderlijk eenvoudig in de softwaretool PNOZmulti Configurator geconfigureerd. Gebruik de communicatie- en veldbusmodules om diagnosegegevens uit te lezen en virtuele in- en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen.

Als PNOZmulti op een ander veldbussysteem moet worden aangesloten, gaat dat probleemloos zonder verandering van programma. De ene veldbusmodule kan eenvoudig door een andere veldbusmodule worden vervangen. U selecteert de diagnoseoplossing PVIS met één klik in de softwaretool PNOZmulti Configurator. U kunt de individuele teksten van klanten eenvoudig integreren.

Voor de visualisering gebruikt u de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu, die samen met de bedienterminals PMIvisu de perfecte automatiseringsoplossing biedt.

Uw voordelen bij het gebruik van de communicatiemodules PNOZmulti 2

  • wereldwijde toepassingsmogelijkheden door aansluiting op alle gangbare veldbus- en ethernetsystemen
  • eenvoudige uitwisseling van veldbusmodules zonder het programma te wijzigen
  • korte stilstandtijden en hoge systeembeschikbaarheid dankzij comfortabele diagnosemogelijkheden
  • veilige communicatie via de real-time ethernet SafetyNET p
  • de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen ongeacht de industrie, het land of het type machine worden gebruikt

Veilige communicatie via SafetyNET p

U kunt maximaal 16 PNOZmulti 2 basismodules via het veilige realtime-Ethernet SafetyNET p koppelen. Gebruik daarvoor de veilige uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET! In de eerste stap staat er een koppeling via lijntopologie tot uw beschikking. Daarbij worden 32-bits gegevens via RTFL uitgewisseld, die in uw toepassing korte cyclustijden mogelijk maken. De dataverbinding wordt gekenmerkt door een duidelijk gestructureerde data-interface waarbij de ingangen met 128 bits en de uitgangen met 32 bits zijn geconfigureerd.

Voor het configureren van een SafetyNET p-netwerk en voor de projectkoppeling wordt de softwaretool PNOZmulti Network Editor gebruikt. Deze tool wordt rechtstreeks vanuit de PNOZmulti Configurator opgeroepen en kan variabelen van de in- of uitgangsafbeelding van PNOZmulti-projecten met elkaar verbinden. Na het uploaden naar de PNOZmulti-systemen is het SafetyNET p-netwerk klaar voor gebruik.

Gebruik per basismodule (PNOZ m B0 of B1) de veilige uitbreidingsmodule PNOZ m EF SafetyNET. De basismodules kunnen naar believen worden gecombineerd. Via een Multi-Link-uitbreidingsmodule kunnen ook PNOZmulti en PNOZmulti Mini basismodules in het netwerk worden opgenomen.

De productkenmerken van de communicatiemodules PNOZmulti 2

  • uitbreidingsmodules voor aansluiting op een basiseenheid van het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2
  • configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • maximaal 16 PNOZmulti 2 basisapparaten koppelbaar via de veilige real-time ethernet SafetyNET p
  • uitwisseling van 32-bits data via RTFL, waarbij de ingangen geconfigureerd worden met 128 bits en de uitgangen met 32 bits
  • voor aansluiting op veldbussystemen
  • statusindicatoren voor de communicatie met de veldbus en fouten
  • 128 virtuele uitgangen van het besturingssysteem PNOZmulti 2 kunnen in de PNOZmulti Configurator gedefinieerd worden voor communicatie met de veldbus
  • max. 1 veldbusmodule kan worden aangesloten op de basismodule
  • steekbare aansluitklemmen – naar keuze veerkrachtklemmen of schroefklemmen verkrijgbaar als toebehoren
  • Alleen bij PNOZ m B0: communicatiemodules PNOZ m ES ETH met twee ethernetinterfaces, PNOZ m ES RS232 met één RS232-interface, in aanvulling op de veldbusmodule, aansluitbaar

De productkenmerken van de communicatiemodules PNOZmulti 2

  • uitbreidingsmodules voor aansluiting op een basiseenheid van het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2
  • configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • maximaal 16 PNOZmulti 2 basisapparaten koppelbaar via de veilige real-time ethernet SafetyNET p
  • uitwisseling van 32-bits data via RTFL, waarbij de ingangen geconfigureerd worden met 128 bits en de uitgangen met 32 bits
  • voor aansluiting op veldbussystemen
  • statusindicatoren voor de communicatie met de veldbus en fouten
  • 128 virtuele uitgangen van het besturingssysteem PNOZmulti 2 kunnen in de PNOZmulti Configurator gedefinieerd worden voor communicatie met de veldbus
  • max. 1 veldbusmodule kan worden aangesloten op de basismodule
  • steekbare aansluitklemmen – naar keuze veerkrachtklemmen of schroefklemmen verkrijgbaar als toebehoren
  • Alleen bij PNOZ m B0: communicatiemodule PNOZ m ES ETH met twee Ethernet-interfaces, PNOZ m ES RS232 met één RS232-interface, in aanvulling op de veldbusmodule, aansluitbaar

Meer informatie over de technische eigenschappen van de communicatiemodules PNOZmulti 2 vindt u ook in de technische catalogus over de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti. 

Downloaden

Ons productaanbod: PNOZmulti 2 - communicatiemodules

PNOZmulti 2 - communicatiemodules

U vindt hier communicatiemodules en veldbusmodules voor alle gangbare communicatienetwerken!

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be