• 3
45 producten gevonden
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Verbindingskabel, USB 2.0 type A naar USB 2.0 type Mini-B, aderdoorsnede: 0,09 mm², afgeschermd, kabellengte: 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Steekbare veerkrachtklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Steekbare schroefklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€5.70
Set 5 Spring Terminals
751017
Set steekbare veerkrachtklemmen voor PNOZ m EF SafetyNet, communicatiemodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabeluitgang rechts.

€87.92
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabeluitgang links.

€87.92
Set 5 Screw Terminals
750017
Set steekbare schroefklemmen voor PNOZ m EF SafetyNet, communicatiemodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.

€4.54
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Motion Monitoring Adapter AMK 15/15 2,5 m, kabeluitgang onder.

€87.92
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

€198.71
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

€196.80
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

€95.12
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

€88.45
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

€92.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik