Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

MM A MINI-IO CAB08 1.5m

772236
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5M.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Type: MM A MINI-IO CAB08
Afmeting breedte: 32.5 mm
Afmeting hoogte: 38.0 mm
Afmeting diepte: 16.0 mm
Brutogewicht: 108 g
Nettogewicht: 98 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen