Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 basismodules - Technische kenmerken

De basismodules van PNOZmulti 2 zijn modulair uitbreidbaar en voldoen aan PL e (EN ISO 13849-1) en aan SIL CL 3 (IEC 62061). De basismodules PNOZ m B0 en PNOZ m B1 kunnen aan de linkerkant met max. 4 uitbreidingsmodules, max. 1 communicatiemodule en max. 1 veldbusmodule worden uitgebreid. PNOZ m B0 kan aan de rechterkant met max. 6, PNOZ m B1 met max. 13 uitbreidingsmodules worden uitgebreid. PNOZ m B1 heeft geen in- en uitgangen, behalve 4 testpulsuitgangen.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Accessoires Daarbij passend... Alternatieven Vergelijken Download