Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZmulti 2 kleine besturing - basismodules

De basis voor uw toepassing: welke basismodule is de juiste?

Welke basismodule PNOZmulti 2 is de juiste?

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 worden in bijna alle segmenten van de installatie- en machinebouw toegepast. Met PNOZmulti 2 kunnen veiligheidsfuncties veilig bewaakt en standaard besturingstaken rendabel uitgevoerd worden.

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn modulair: u kiest een basismodule en al naar gelang uw applicatie het benodigde aantal uitbreidingsmodules.

In de softwaretool PNOZmulti Configurator configureert u zowel de hardware als de applicatie. De voltooide configuratie wordt in een programmageheugen geladen en in de basismodule geplaatst. De configuratie kan voor de inbedrijfstelling offline gesimuleerd worden zonder gebruik te maken van hardware.

Veilig branden en nog meer met de kleine besturingen PNOZmulti 2

De veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 bevatten een nieuwe basismodule voor de veilige besturing en bewaking van stookinstallaties. De basismodule wordt vanaf versie 10.12 van de softwaretool PNOZmulti Configurator ondersteund en is uitgerust met een brander-element (functiebouwsteen), dat de uitgebreide functionaliteit van een flexibel configureerbare elektronische branderautomaat nabootst. Hiermee kunt u een groot aantal brandertoepassingen eenvoudig configureren.

Daartoe behoren verschillende brandertypes, zoals geleidingsbranders of niet-geleidingsbranders, directe of indirecte ontsteking, laag- of hoogtemperatuurbedrijf en nog veel meer. Het software-element is volgens de relevante Europese normen, o.a. EN 298 en EN 50156, en de Amerikaanse norm NFPA 85/86 getest en gecertificeerd. De basismodule kan op thermoproces- en stoomketelinstallaties worden gebruikt.

Gebruiksvoordelen:

  • Flexibel en veilig ontwerpen van uw stookinstallatie
  • Grote tijdsbesparing bij planning en engineering, omdat u ook complexe veiligheidstoepassingen met slechts één kleine besturing eenvoudig en snel uitvoert
  • Mogelijkheden voor verbinding met talrijke automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
  • Maximale veiligheid dankzij geteste en gecertificeerde hard- en software-elementen

Overtuig uzelf en download de gratis demoversie van de softwaretool!

Download van de gratis demoversie PNOZmulti Configurator

Uw voordelen in één oogopslag

  • kosten op maat door een exacte aanpassing aan de toepassingen door het gebruik van uitbreidingsmodules
  • korte stilstandtijden en hoge systeembeschikbaarheid dankzij aansluiting op alle gangbare veldbussystemen via de betreffende modules
  • comfortabele diagnosemogelijkheden
  • maximale veiligheid - al naargelang de toepassing tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061.
De voordelen van de basismodules van de kleine besturingen PNOZmulti 2

Overzicht van de kenmerken

De kenmerken van de basismodules PNOZmulti 2
  • Verlicht display voor snellere inbedrijfstelling en een eenvoudige diagnose
  • Weergave van foutmeldingen, toestand van de voedingsspanning, in- en uitgangen, status- en apparaatinformatie en individuele tekst van de klant op het display
  • Max. 4 uitbreidingsmodules links aansluitbaar, tevens max. 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule
  • Steekbare aansluitklemmen – naar keuze veerkrachtklemmen of schroefklemmen (verkrijgbaar als toebehoren)
  • Vervangbaar programmageheugen
  • Diagnose-interface
PNOZ m B0

PNOZ m B0 - universele

  • 20 veilige ingangen, maximaal 8 configureerbaar als hulpuitgangen
  • 4 veilige halfgeleideruitgangen, afhankelijk van de toepassing tot PL e, SIL CL 3
  • 4 testpulsuitgangen, maximaal 4 configureerbaar als standaarduitgangen
  • max. 6 uitbreidingsmodules rechts aansluitbaar
  • tot 256 verbindingslijnen in de PNOZmulti Configurator
  • chipkaart als opslagmedium
PNOZ m B1

PNOZ m B1 - voor grote projecten

  • geen in- of uitgangen op de basismodule, aantal afhankelijk van het type gebruikte I/O-modules bestuurbaar
  • maar liefst 12 veilige uitbreidingsmodules en 1 uitgangsmodule voor standaardtoepassingen rechts aansluitbaar
  • maar liefst 1024 verbindingslijnen in de PNOZmulti Configurator (vanaf versie 10)
  • geïntegreerde ethernetinterfaces en Modbus/TCP on-board
  • USB-stick als opslagmedium, meerdere projecten kunnen op een USB-stick worden opgeslagen
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - voor de industriële brandertechniek

  • technische kenmerken als PNOZ m B1
  • besturing en bewaking van stookinstallaties, bijv. bewaking van veiligheidsketens, verbrandingsluchtdruk, ontsteking, vlammen, controle van externe verbindingen en controle van lekkages
  • controle van veiligheids-, ontstekings- en uitlaatkleppen, ontsteking, externe verbindingen en verbrandingsluchtventilatoren
  • bewaking van de volgende soorten olie- en gasbranders: waakvlammen met directe ontsteking, waakvlammen met indirecte ontsteking en algemene vlambewaking

Meer informatie over de technische eigenschappen van de basismodules vindt u ook in de technische catalogus over de veilige configureerbare kleine besturingen PNOZmulti. 

Downloaden

Basismodules PNOZmulti 2 - wat kan bewaakt worden?

Aansluitbaar op de basismodules:

  • noodstopknop
  • knop en schakelaars van veiligheidsdeuren
  • lichtschermen
  • laserscanner
  • tweehandenbedieningsknoppen
  • keuzeschakelaar bedrijfsmodus
  • veiligheidsmatten
  • sensoren
  • toegangsrechten PITreader
  • functionele veilige keuze bedrijfsmodus PITmode

bij gebruik van de bedienterminals PMI, de besturingsmodules PIT, de veilige sensoren PSEN en de decentrale randapparatuur PDP67 krijgt u een veilig totaalsysteem als volledige oplossing.

Ons productaanbod: PNOZmulti 2 basismodules

PNOZmulti 2 basismodules

De basismodules van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen aan de rechter- en linkerkant worden uitgebreid. Deze voldoen aan PL 3 volgens EN ISO 13849- 1 en aan SIL CL 3 volgens EN / IEC 62061, de maximaal bereikbare waarde is afhankelijk van de schakeling.

Toebehoren PNOZmulti 2

U vindt hier speciaal voor het aansluiten van Motion Monitoring-modules vervaardigde verbindingskabels met diverse lengtes. Daarnaast zijn ook varianten beschikbaar die u zelf kunt aanpassen voor aansluiting op een groot aantal gangbare omzetters.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be