Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

Voor de aansluiting op de veldbussystemen Profinet & co.

Veiligheidssystemen PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

De configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti kunnen op alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen worden aangesloten: bijvoorbeeld PROFINET, PROFIBUS-DP,  ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Configuratie is makkelijk in de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Gebruik een veldbusmodule om virtuele ingangen en uitgangen voor automatiseringsfuncties in te stellen. U leest daarmee diagnosegegevens uit. Als u PNOZmulti op een ander systeem moet aansluiten, dan is hiervoor geen wijziging van de configuratie nodig. Dat betekent dat u PNOZmulti onafhankelijk van branche, land of machinetype kunt gebruiken!

Voordelen voor u

  • Korte stilstandstijden en hoge beschikbaarheid van installaties
  • Comfortabele diagnose- en besturingsinformatie
  • Eenvoudig uitwisselen van veldbussystemen – zonder veranderingen in de configuratie
  • Diagnoseoplossing PVIS selecteerbaar door middel van een paar keer klikken in de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Individuele klantteksten integreerbaar
Voordelen voor u

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik

Diagnose met PNOZmulti – de kenmerken in één blik
  1. Bidirectioneel melden en sturen – PNOZmulti kan op alle gangbare veldbussystemen worden aangesloten
  2. Diagnoseoplossing met de bedieningsterminals PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP en Modbus TCP
  4. Statusmeldingen aan SPSvia communicatiemodule PNOZ mc1p
  • Configureerbaar met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Er kan op een basismodule maximaal 1 veldbusmodule worden aangesloten
  • Coated version: uitgebreid temperatuurbereik, toelaten van condensatie, resistentie tegen schadelijke gassen

 

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini – communicatie- en veldbusmodules

PNOZmulti veldbus- en communicatiemodule

Er zijn bij ons veldbusmodules verkrijgbaar voor het aansluiten van alle gangbare veldbus- en Ethernet-systemen, zoals bijvoorbeeld Profinet. Daarnaast zijn er communicatiemodules met seriële poorten beschikbaar.