Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti – basismodules

Basismodules voor uw eisen

Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti - basismodules

De configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti worden voornamelijk gebruikt voor de realisatie van meer dan vier veiligheidsfuncties. Alle basismodules beschikken over 20 ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen en 2 relaisuitgangen. Er zijn verschillende basismodules beschikbaar:

  • Stand-alone
  • Voor het bewaking van veiligheidsfuncties en automatiseringsfuncties
  • Voor een uitgebreid temperatuurbereik
  • Speciaal voor perstoepassingen
  • Voor het bewaken van stookinstallaties

De veiligheidssystemen zijn dus flexibel inzetbaar voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Alle basismodules van de configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti voldoen afhankelijk van de toepassing aan PL e (EN ISO 13849-1) en aan SIL CL 3 (IEC 62061).

Voordelen voor u

  • Voor elk gebruik de juiste basismodule
  • Ideaal voor seriegebruikers – configuratie een keer instellen, zo vaak gebruiken als u wilt
  • Snelle wijzigingen, aangezien de configuratie makkelijk kan worden aangepast in de softwaretool
  • Korte stilstandstijden door eenvoudige diagnose
  • Rendabel uitbreidbaar – keuze passende modules mogelijk
Voordelen voor u

Basismodules - kenmerken

Basismodules - kenmerken
  • Te configureren met PNOZmulti Configurator via RS-232- of Ethernet-poort
  • Uitwisselbaar opslagmedium chipkaart voor opslag van configuraties
  • Diagnosepoort
  • Ingangen: 20 vrij configureerbare ingangen, 4 testpulsuitgangen, 1 hulpuitgang
  • 4 veiligheidsuitgangen in halfgeleidertechniek
  • Relaisuitgangen met 2 veiligheidscontacten
  • PNOZ m0p: Veldbus- en verbindingsmodules aansluitbaar, geen verdere mogelijkheid tot aansluiten uitbreidingsmodules
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: Max. 8 uitbreidingsmodules kunnen worden aangesloten
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p coated version: Robuuste variant voor zware industriële omgevingen
  • PNOZ m2p: Speciaal voor perstoepassingen
  • PNOZ m3p: Speciaal voor de brandertechniek

De basis voor elke toepassing – een groot aantal functies, één oplossing!

Basismodule PNOZ m0p – de compacte oplossing

De basismodule PNOZ m0p verlaagt uw kosten door eenvoudige diagnose, bijvoorbeeld via veldbusmodules die kunnen worden aangesloten op gangbare veldbussystemen. Deze is bijzonder geschikt voor gebruik bij kleine machines. Verbind de PNOZ m0p eenvoudig via verbindingsmodules met andere basismodules of decentrale periferie. De basismodule PNOZ m0p is zowel met seriële poorten als met Ethernet-poorten verkrijgbaar.

Basismodule PNOZ m0p – de compacte oplossing

Basismodule PNOZ m1p – de allrounder

Gebruik PNOZmulti voor het bewaken van veiligheidsfuncties bij kleine tot middelgrote machines. Bovendien zijn ze krachtig genoeg om bij kleinere machines de complete machinebesturing op zich te nemen. U kunt de PNOZ m1p met alle beschikbare modules uitbreiden. Al naargelang het type en het aantal ingezette uitbreidingsmodules, zijn er vrijwel geen beperkingen voor het gebruik van PNOZmulti.

Basismodule PNOZ m1p – de allrounder

Basismodule PNOZ m1p – coated version

De basismodules PNOZ m1p in de "coated version" kunnen veel hebben. Deze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de zware industrie, aangezien de printplaten van de apparaten van lak zijn voorzien en daardoor tegen omgevingsinvloeden worden beschermd. De voordelen die u hiermee behaalt zijn: Het grotere temperatuurbereik, het tolereren van condensvorming en de bestendigheid tegen schadelijke gassen. U kunt bij ons ook talrijke uitbreidingsmodules aanschaffen voor het grotere temperatuurbereik. U herkent deze aan de toevoeging "coated version".

Basismodule PNOZ m2p – speciaal voor gebruik bij persen

De PNOZ m2p wordt gebruikt voor het sturen en bewaken van kleine en middelgrote excenterpersen en hydraulische persen. Goedgekeurde softwarebouwstenen voor bedrijfsmodi als instelbedrijf, enkele slag en automatisch, bewaking van foto-elektrische veiligheidssensoren in eentakt- of tweetaktbedrijf maken het gebruik eenvoudig en rendabel. In combinatie met de tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m3p stuurt PNOZ m2p persveiligheidskleppen veilig en rendabel aan.

 

Basismodule PNOZ m2p – speciaal voor gebruik bij persen

Basismodule PNOZ m3p – stuurt en bewaakt stookinstallaties

Veilig stoken en bewaken met PNOZ m3p, bijvoorbeeld in veiligheidsketens. Voor de veiligheid relevante criteria ter verhindering van explosies met ernstige schade, zijn: het veilig ontsteken van brandstoffen en het bewaken van verbrandingsruimtes tijdens bedrijf. Met het configureerbare veiligheidssysteem PNOZ m3p beschikt u over een veiligheidstechnische oplossing die aan deze eisen voldoet!

Basismodule PNOZ m3p – stuurt en bewaakt stookinstallaties

Ons productaanbod: PNOZmulti - basismodules

PNOZmulti basismodules

Er zijn verschillende basismodules voor de realisatie van de meest uiteenlopende toepassingen beschikbaar.

PNOZmulti toolkit

De PNOZmulti toolkit bevat het noodzakelijke toebehoren om van start te gaan met het configureerbare veiligheidssysteem PNOZmulti.

Toebehoren

U vindt hier een breed spectrum aan toebehoren voor het veiligheidssysteem PNOZmulti: van schroefklemsets tot veerkrachtklemmen.