Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Elektronische bewakingsrelais PMDsigma

Elektrische veiligheid

Bij elektronische bewakingsrelais staat de elektrische veiligheid centraal. De bewakingsrelais verminderen gevaarlijke situaties voor mens en machine en verlengen de levensduur van machines en installaties. Bespaar kosten en verzeker uzelf van een efficiënt productieproces!

Isolatiebewaking: Bewaak met het isolatiebewakingsrelais PMD s20 de isolatieweerstand van niet-geaarde AC/DC-systemen. Door de aparte voedingsspanning is ook de bewaking van spanningsloze systemen mogelijk.

Vermogensbewaking: Uit het gemeten vermogen kunnen waarden als niveau, volume, draaimoment of luchtdruk worden afgeleid.

Elektrische veiligheid eenvoudig bewaken

  • korte uitrustings- en inbedrijfstellingstijden van de bewakingsrelais dankzij eenvoudige en snelle instelling met een draaiknop (push & turn)
  • Failsafe: menu-ondersteund configureren van de bewakingsrelais met apparaatinterne kruisvergelijking
  • eenvoudig handelen bij vervanging van apparaten, omdat de configuratie op een chipkaart wordt opgeslagen
  • minimale stilstandstijden dankzij uitgebreide diagnose en weergave van de meetwaarden op het display
  • Wereldwijd te gebruiken door goedkeuringen

PMDsigma – de kenmerken in één oogopslag

  1. Snelle installatie: innovatieve veerkrachtklemmen met afzonderlijke bediening van de kamers
  2. Eenvoudige diagnose en parametrering via display: alle relevante waarden instellen, weergeven en uitlezen
  3. Snelle montage door klikveren: zonder gebruik van gereedschap
  4. Diagnose binnen seconden: via 6 LED's – geen externe meetapparatuur nodig
  5. Eenvoudig instellen van de waarden door draaisensoren met toetsenfunctie (push & turn)
  6. Opslaan van de ingestelde waarden op de chipkaart: optimaal flexibel bij vervanging van apparaten
  7. Manipulatieveilig: afsluitbare afdekking van de instelelementen

Toepassingen vermogensbewakingsrelais PMD s10

  • Bij aandrijvingen en motoren: voor de lastregeling, herkenning van slijtage en voor preventief onderhoud.
  • Controle op drooglopen of blokkade van pompen.
  • Bewaking van consistentie en besturing van hoeveelheden in roerders.
  • Regeling van de borstelaandrukkracht in autowasserijen.
  • Controle van transportbanden op blokkades of slijtage.

Toepassingen isolatiebewakingsrelais PMD s20

  • Klinische operatieafdelingen met isolatiebewaking: gebruik de isolatiebewaking in het ziekenhuis. In operatiezalen kunt u bijvoorbeeld door preventief onderhoud en een informatievoorsprong een hogere beschikbaarheid bereiken.

Toepassingen isolatiebewakingsrelais PMD s20

  • Offshore-installaties zoals windenergie-, zuiverings- en scheepsliftinstallaties.

Ons productaanbod: PMDsigma

Elektronische bewakingsrelais PMDsigma

De elektronische bewakingsrelais PMDsigma bewaken het vermogen of de isolatie failsafe door menu-ondersteund configureren. De comfortabele diagnose via het display vermindert stilstandstijden.