text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 100 kOhm, tijd wordt v ...

€45.16
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 3 s / 500 kOhm, tijd wordt ...

€45.16
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 1 s / 470 kOhm, tijd wordt ...

€45.16
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 30 s / 5 MOhm, tijd wordt v ...

€45.16
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 4,7 kOhm, tijd wordt v ...

€47.94
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 1 kOhm, tijd wordt via ...

€47.94
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, relatieve schaal, 0 - 10 / 10 kOhm, tijd wordt vi ...

€47.94
FB/F11/10 SEC.
326301
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 10 s / 10 kOhm, tijd wordt ...

€47.94
FB/F11/1000SEC.
326701
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 1000 s / 10 kOhm, tijd word ...

€47.94
FB/F11/180SEK.
326611
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 180 s / 10 kOhm, tijd wordt ...

€47.94
FB/F11/30SEC.
326401
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 30 s / 10 kOhm, tijd wordt ...

€47.94
H-REDUZIERRING
374007
Reduceerring, voor het inbouwen van 22,5 mm inbouwbehuizingen in een 30mm opening, voor de montage zijn 2 reduceerringen ...

€5.63

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik