Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

S3UM 24VDC UM 100/110VAC

837250
S3UM 24VDC UM 100/110VAC
Voltage monitoring relay for monitoring overvoltage and undervoltage values, and the phase sequence in 3-phase mains; 40 - 400 Hz; Measuring voltage 100/110 V AC Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, CCC
Toepassingsmogelijkheden: spanningsbewaking
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: schroefklem
Klemtype: vast
Bedrijfsmodi: arbeidsstroomprincipe, fout, niet-opgeslagen, fout, opgeslagen, ruststroomprincipe
Aantal hulpcontacten: 1
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 122.0 mm
Brutogewicht: 140 g
Nettogewicht: 130 g
Omgevingstemperatuur: -15 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen