• 3
49 producten gevonden
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilstandsbewakingsrelais voor het bewaken van de stilstand van gelijk- en draaistroommotoren, 2 wisselcontacten, steekb ...

€367.63
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten, fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...

€193.28
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten, fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en best ...

€193.28
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€213.61
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€190.16
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...

€340.90
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€190.16
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12 meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz ...

€202.81
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€192.04
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Stroombewakingsrelais voor het bewaken van max. stroomwaarden,willekeurige polariteit van de meetingangen, 12 meetbereik ...

€225.81
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€192.04
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€190.16
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12 meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz ...

€202.81
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selectee ...

€190.16
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 0,40 - 400 Hz, meetspanning 1 V AC/DC, bre ...

€148.86
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...

€365.15
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 ...

€340.90
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacte ...

€97.59
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Foutspanningsbewaking van lastransformatoren volgens VDE 0545, 6 meetingangscircuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aan ...

€761.08
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetsp ...

€329.81
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik