Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZ c1 is geschikt voor de bewaking van noodstop en hekken, PNOZ c2 voor de bewaking van lichtschermen. Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061. Gedetailleerde informatie over veiligheidstechnische kengetallen vindt u in de handleiding. Klik op het tabblad Download.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Vergelijken Download

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Vergelijken Download