Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZcompact veiligheidsrelais

Vierkant, eenvoudig, geel

Moet u noodstop, hekken of lichtschermen veilig bewaken?

Moet uw toepassing Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061 bereiken?

Hebt u een veiligheidsrelais nodig dat in de basisfuncties voorziet?

Hecht u waarde aan tijdsbesparing door een eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud?

Dan zijn de veiligheidsrelais PNOZcompact de juiste oplossing voor u.

Een ruimtebesparend en krachtig veiligheidsrelais

  • U bespaart ruimte in de schakelkast dankzij het compacte formaat
  • U bespaart tijd dankzij de eenvoudige installatie en het eenvoudige onderhoud
  • Montage zonder gereedschap, omdat het apparaat eenvoudig op de montagerail wordt vastgeklikt
  • Maximale veiligheid dankzij Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061
  • Aansluiting zonder aparte documentatie, wat mogelijk is dankzij het blokschema met aansluitvoorbeeld op de behuizing
  • Snellere service via QR-code op het apparaat voor directe toegang

Veiligheidsrelais met compacte afmetingen

  • Apparaten van de productgroep PNOZcompact zijn 105 mm hoog, 100 mm diep en 22,5 mm breed
  • LED's voor de weergave van voedingsspanning en schakeltoestand
  • Vast aan het apparaat gemonteerde veerkrachtklemmen

Toepassingen: geschikt voor basisfuncties

Veiligheidsrelais PNOZ c1 – Bewaak een noodstop of een hek – bij elke toepassing – veilig, eenvoudig, geel. Per veiligheidsfunctie gebruikt u één veiligheidsrelais. Het veiligheidsrelais PNOZcompact is in het bijzonder geschikt voor fabrikanten van seriemachines en grote OEM's.

Veiligheidsrelais PNOZ c1

Veiligheidsrelais PNOZ c2 – voor de veilige bewaking van lichtschermen tot type 4 of van sensoren met OSSD-uitgangen conform norm EN 61496-1. Kies hierbij voor de veilige totaaloplossing met de Pilz lichtschermen PSENopt! Ook kunnen alle gebruikelijke lichtschermen worden aangesloten.

De voordelen:

  • Snelle reactietijd van slechts 12 ms brengt maximale veiligheid in uw toepassing – hierdoor kunt u de afstand tot de gevaarlijke beweging verkorten
  • Reactietijd is op de voorzijde afgedrukt – dit bespaart u tijd bij de jaarlijks terugkerende BWS-inspectie
  • Snelle en bedrijfsveilige installatie door de directe spanningsvoeding van het lichtscherm via het analyseapparaat PNOZ c2

 

Veiligheidsrelais PNOZ c2

Ons productaanbod: PNOZcompact

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

Voor het bewaken van noodstop, hekken of lichtschermen, voor fabrikanten van seriemachines in grote aantallen en zich herhalende, gestandaardiseerde functies.