Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidsrelais PNOZpower - Noodstop, hekken, lichtschermen - Technische kenmerken

De modulaire veiligheidsrelais PNOZpower bewaken noodstop, hekken en lichtschermen. De basismodulen nemen de verwerking van de ingangen op zich, de contactuitbreidingen zijn afgestemd op de betreffende belasting.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

Vergelijken Download

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

Vergelijken Download