Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

PNOZpower veiligheidsrelais

Hoge belastingen veilig schakelen

Maak gebruik van het modulaire veiligheidsrelais PNOZpower voor de bewaking van noodstop, hekken en lichtschermen. Per contact kunt u met PNOZpower stromen tot 16 A AC/DC schakelen. Per module is daarbij een totaal schakelvermogen van 40 A mogelijk.

In ieder geval zijn externe magneetschakelaars en magneetschakelaarcombinaties niet meer nodig. De basismodule neemt de verwerking van de ingangen op zich, de uitgangsmodulen zijn afgestemd op de betreffende belasting. Afhankelijk van de toepassing kunnen het aantal en de capaciteit van de benodigde veiligheidscontacten worden geschaald. U kunt maximaal vijf modulen op de basismodule aansluiten. De bedrading van de modulen naar de basismodule wordt gerealiseerd via een intern bussysteem.

De PNOZpower kan nog meer! Bespaar kosten bij toepassingen met meer dan 5 veiligheidscontacten. Breid het systeem probleemloos uit met extra contacten. Door de modulaire opbouw is dit mogelijk zonder extra bedrading.

 

Veiligheidsrelais PNOZpower – Uw voordelen

  • Bespaar op kosten, ruimte en inbedrijfstellingstijd door het wegvallen van externe magneetschakelaarcombinaties en de bijbehorende bedrading
  • Verminder uw stilstandstijden door diagnose via LED's; roep per module bedrijfs- en fouttoestand op
  • Bedraad vooraf en verwissel draden eenvoudig in geval van fouten, dankzij steekbare aansluitklemmen
  • Schakel belastingen redundant  
  • U betaalt alleen voor de functies die u ook echt gebruikt: Schaalbaar en flexibel door de keuze van passende modulen
Veiligheidsrelais PNOZpower – Uw voordelen

De kenmerken in één oogopslag

  • Voor hoge belastingen en hoge prestaties
  • Robuust
  • Directe uitschakeling van aandrijvingen
  • Eenvoudige diagnose
  • Steekbare aansluitklemmen
  • Redundant schakelen van belastingen

Voedingsspanningen en motoren veilig uitschakelen met PNOZpower

PNOZpower-modulen kunnen niet alleen via de basismodule PNOZ p1p worden aangestuurd. Met de koppelstekker PNOZ pe2p kunt u deze bijv. op de kleine besturingen PNOZmulti aansluiten. Vermogensmodulen schakelen voedingsspanningen en motoren direct en veilig uit. Het schakelen van sterke stromen tot 16 A per module maakt het gebruik van externe beveiligingen overbodig.

Eenvoudig combineren met de koppelstekker PNOZ pe2p

Voedingsspanningen en motoren veilig uitschakelen met PNOZpower

In combinatie met minstens één uitbreidingsmodule uit de PNOZpower-familie schakelt de aanstuurmodule PNOZ pe1p motoren of voedingsspanningen van ventielen en magneetschakelaars veilig af. De PNOZ pe1p kan worden aangestuurd door:

  • de veiligheidsrelais PNOZelog, PNOZ X en PNOZsigma
  • de kleine besturingen PNOZmulti

Uw voordeel: Potentiaalvrij schakelen tot 16 A.

PNOZ pe1p

Ons productaanbod: PNOZpower

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

De modulaire veiligheidsrelais PNOZpower bewaken noodstop, hekken en lichtschermen. De basismodulen nemen de verwerking van de ingangen op zich, de contactuitbreidingen zijn afgestemd op de betreffende belasting.

Contactuitbreidingen

Hierbij gaat het om contactuitbreidingen in combinatie met een basismodule/aanstuurmodule.

Toebehoren

Maak gebruik van toebehoren zoals multispanningsvoedingen, de aanstuurmodule of de bus-interface.