Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Veiligheidsrelais PNOZelog - Tweehandenbedieningsknoppen - Technische kenmerken

De veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZelog bewaken tweehandenbedieningsknoppen. Er zijn twee varianten beschikbaar: type IIIC en type IIIA conform EN 574.

Filter
Producten
Productnummer
Beschrijving
Opties
Prijs
Hoeveelheid/Beschikbaarheid

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

Accessoires Vergelijken Download

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

Accessoires Vergelijken Download

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be