Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

751601
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Toepassingsmogelijkheden: Veil. spanningsbewaking
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Bedrijfsmodi: automatische start, tweekanalig, handmatige start, zelftest
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Soort voedingsspanning: AC/DC
Voedingsspanning (V): 100,0 - 240,0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 5.0 A
Max. stroom bij AC15: 3.0 A
Meetcircuit frequentiebereik: 50 - 60
Klemtype: veerkrachtklem
Aantal ingangen: 6
Si-contacten niet-vertr.: 3
Aantal veiligheidscontacten vertraagd: 0
Afmeting hoogte: 98.0 mm
Afmeting breedte: 90.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C
Brutogewicht: 662 g
Nettogewicht: 652 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen