Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte:
17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok v ...
€158.27
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte:
17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblo ...
€158.27
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB = 24 V DC,breedte:
17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreidi ...
€213.38
PNOZsigma contactuitbreiding, cascadeerbaar, uitgangen: 3 S, UB = 24
V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, u ...
€151.47
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 3 S, UB = 24 V DC, breedte:
17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok v ...
€151.47
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte:
17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok v ...
€165.20
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB = 24 V DC,breedte:
17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactbl ...
€165.20
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 M, 1 HL, UB 24 V DC, breedte:
12,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok ...
€137.71
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 M, 1 HL, UB = 24 V DC,breedte:
12,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreid ...
€137.71
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC,
schakelbelasting: 12 A DC1, breedte: 45 mm, steekbare sch ...
€261.30
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB = 24 V DC,
schakelbelasting: 12 A DC1, breedte: 45 mm, steekbare v ...
€261.30
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 8 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte:45
mm, steekbare schroefklemmen, contactblok voor ...
€261.30
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 8 M, 1 V, UB = 24 V DC,breedte:
45 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblok ...
€261.30
PNOZsigma 2-voudige relaisuitbreidingsmodule, voor aansluiting op PNOZs30,
PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p, 2 gescheiden aans ...
€246.21
PNOZsigma, 2-voudige relaisuitbreidingsmodule voor aansluiting op PNOZs30,
PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p, 2 gescheiden aans ...
€246.21
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1
standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 ...
€190.84
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1
standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 ...
€190.84
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.