Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751110
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Toepassingsmogelijkheden: contactuitbreiding niet-vertraagd
Voedingsspanning (V): 24,0
Max. stroom bij DC1: 12.0 A
Spanning bij AC1: 240 V
Klemtype: veerkrachtklem
Klemtype: steekbaar
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Bedrijfsmodi: eenkanalig, zonder detectie van onderlinge sluiting
Si-contacten niet-vertr.: 4
Si-uitgangen niet-vertr.: 0 ST
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 100.0 mm
Afmeting diepte: 120.0 mm
Brutogewicht: 310 g
Nettogewicht: 295 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen